您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
30F10-30F -0-P-/M2.5
恒立液压
螺纹插装阀
流量阀
30F10-30F
Powered by
CAD模型選擇
{hengli/hydraulic_threadedcartridgevalves/flow_control_valves/30f10-30f/30f10-30f_asmtab.prj},{NB=30F10-30F -0-P-/M2.5},{MODEL=30F10-30F},{OPTION= },{OPTUON2=0},{SEALS=P},{PRIORITYFLOWSET=M2.5},{PPATH=assemblies/assemblies_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
恒立液压
描述
30F10-30F - 30F10-30F系列
明细表
30F10-30F -0-P-/M2.5
MODEL
型号
30F10-30F
OPTION
选件
:无
:无
OPTUON2
选件2
0:只订购插装件
0:只订购插装件
SEALS
密封件
P :聚氨酯
N :丁腈橡胶(标准型)(如有需求请联系工厂定制)
V :氟橡胶(如有需求请联系工厂定制)
P :聚氨酯
N :丁腈橡胶(标准型)(如有需求请联系工厂定制)
V :氟橡胶(如有需求请联系工厂定制)
PRIORITYFLOWSET
流量设置
2.5L/min
2.8L/min
3.5L/min
3.8L/min
2.5L/min
2.8L/min
3.5L/min
3.8L/min
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處